Lamiere ingresso cavi Per l'installazione nei pulpiti universali TP

Codice prodotto: SZ 4321700

Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo.

Codice prodotto:
SZ 4321700
Descrizione prodotto
Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Flangia di compensazione inclusa
Materiale di fissaggio
Flangia di compensazione inclusa
Informazioni sul nr. d'ord.
Flangia di compensazione inclusa
Adatti per
Tipo di contenitore: TP pulpito universale: = 800 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,194 kg
Peso lordo
1,393 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177098824
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
PS Ingresso Cavi Lam.55X90X800