- Codice prodotto:
- SR 7063000
- Descrizione prodotto
- Utilizzate per sostenere i subrack modulari per elettronica 482,6 mm (19") particolarmente pesanti installati sul telaio girevole.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 50 kg carico statico
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Altezza gambo laterale 72 mm
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 55 mm
Profondità: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,486 kg
- Peso lordo
- 0,583 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
DK 2 Squadrette Di Supporto