- Codice prodotto:
- SR 1978200
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Angolo di apertura
- 130°
- Adatti per
- Tipo di contenitore: CM
Larghezza: = 800 mm - Adatta per tipo di contenitore
- CM
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177013216
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Documentazione
- Istruzioni