Per l'installazione del telaio girevole totale, con flangia.
- Codice prodotto:
- SR 1986500
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Angolo di apertura
- 130°
- Adatti per
- Tipo di contenitore: CM
Larghezza: = 800 mm - Adatta per tipo di contenitore
- CM
- Confezione
- 1 serie
- Peso netto
- 4,005 kg
- Peso lordo
- 4,205 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177529922
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Documentazione
- Istruzioni