- Codice prodotto:
- SR 1995835
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Angolo di apertura
- 130°
- Possibili installazioni
- Su telaio girevole con piano da 19" laterle
- Capacità di carico (statico)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Installazione possibile solo con guida per piastra di montaggio smontata.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 800 mm
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,717 kg
- Peso lordo
- 3,917 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177343528
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SR Set d'installazione per telaio girevole, totale, con flangia, con cerniera 130°, carico <1500 N