Per l'installazione del telaio girevole totale, con flangia.
- Codice prodotto:
- SR 1997235
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Angolo di apertura
- 180°
- Possibili installazioni
- Su telaio girevole con piano da 19" laterle
- Su telaio girevole con piano da 19" centrale
- Capacità di carico (statico)
- 1.200 N
- Note to permissible static load max.
- Carico massimo 800 N con guida per piastra di montaggio TS smontata.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 800 mm - Adatta per tipo di contenitore
- TS
- SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,804 kg
- Peso lordo
- 6,109 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177164949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SR Set d'installazione per telaio girevole totale, con flangia, con cerniera 180°, carico <1200 N
- Documentazione
- Istruzioni