Per il montaggio del telaio girevole, parziale.
- Codice prodotto:
- SR 2377880
- Materiale
- Traverse: Lamiera d'acciaio
Blocchetto di fissaggio Kombi TS: Pressofusione di zinco - Superficie
- Cromatata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale per il fissaggio all'armadio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
SE
Larghezza: = 800 mm - Adatta per tipo di contenitore
- TS
- SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,3 kg
- Peso lordo
- 2,94 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SR Set d'installazione per telaio girevole parziale, per L: 800 mm
- Documentazione
- Istruzioni