- Codice prodotto:
- VX 8619050
- Descrizione prodotto
- Per aumentare l'angolo di apertura da 130° a 180° nella posizione più avanzata.
- Vantaggi
- Ottima accessibilità alle parti montate dietro il telaio girevole e ai componenti da 19"
- Materiale
- Pressofuso
- Parti incluse nella fornitura
- Cerniera superiore e inferiore
Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura
- 180°
- Nota
- Installazione possibile solo nel VX
- Capacità di carico (statico)
- 1.500 N
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,849 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
VX Cerniera a 180° per Telaio Girevole Totale