Telaio girevole grande senza flangia per armadi TS, VX SE, con larghezza 600 mm e 1200 mm

Codice prodotto: SR 2322700

Per armadi con larghezza 600 mm e 1200 mm, 22 - 45 HE, senza flangia, per l'installazione dei componenti di montaggio 482,6 mm (19˝).

Codice prodotto:
SR 2322700
Descrizione prodotto
Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio al set d'installazione
Indicazioni per il montaggio
A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm
Nota
Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm
= 1.200 mm
Altezza: ≥ 1.200 mm
Unità di altezza
22 HE
Adatta per tipo di contenitore
TS
Confezione
1 pz.
Peso netto
8,746 kg
Peso lordo
9,206 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177021198
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
SR Telaio girevole, senza flangia passacavi, per TS, VX SE, per L: 600/ 1200 mm, 22 HE
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi