Per armadi con larghezza 600 mm e 1200 mm, 22 - 45 HE, senza flangia, per l'installazione dei componenti di montaggio 482,6 mm (19˝).
- Codice prodotto:
- SR 2331700
- Descrizione prodotto
- Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. chiusura a filo con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio al set d'installazione - Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm
- Nota
- Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm
= 1.200 mm
Altezza: ≥ 1.600 mm - Unità di altezza
- 31 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 10,425 kg
- Peso lordo
- 10,974 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177021426
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Telaio girevole, senza flangia passacavi, per TS, VX SE, per L: 600/ 1200 mm, 31 HE
- Documentazione
- Istruzioni