Telaio girevole grande con flangia per armadi TS, VX SE, con larghezza 800 mm

Codice prodotto: SR 2347235

Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").

Codice prodotto:
SR 2347235
Esecuzione
Piano da 19" centrale
Descrizione prodotto
Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Telaio: zincato
Flangia: verniciata
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Incl. sistema di chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
In TS/SE con angolo di apertura di 180°
Indicazioni per il montaggio
A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm
Nota
Per ulteriori opzioni di allestimento vedere «Dettagli costruttivi»
Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 o 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 800 mm
Altezza: ≥ 2.200 mm
Unità di altezza
45 HE
Adatta per tipo di contenitore
TS
VX SE
Confezione
1 pz.
Peso netto
22,462 kg
Peso lordo
23,644 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177165243
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
SR Telaio girevole, totale, con flangia passacavi, per TS, VX SE, per L: 800 mm, 45 HE, montaggio centrale
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi