Barra di alimentazione OCP da 21" per rack OCP ORV3

Codice prodotto: IT 7100400

Guide a innesto per il montaggio di una Power Supply Unit (PSU) nel rack Rittal OCP ORV3.

Codice prodotto:
IT 7100400
Vantaggi
Soluzione accettata da OCP per l'integrazione rapida di componenti di rete e di servizio
Montaggio e manutenzione rapidi grazie al fissaggio a incastro senza attrezzi
Carico massimo fino a 80 kg per guida
Applicazioni tipiche
Per l'installazione a sinistra e a destra nel rack OCP ORV3
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
galvanizzata
Parti incluse nella fornitura
null
Adatti per
Tipo di contenitore: OCP ORV3 Rack
Nota
Per ogni unità di altezza è necessaria una guida
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,2 kg
Peso lordo
2,984 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Descrizione prodotto
OCP Guida da 21" per il montaggio di una Power Supply Unit (PSU) nel rack OCP ORV3
Documentazione
Istruzioni