Adattatore OCP da 21" a 19”

Codice prodotto: IT 7100540

Guida di adattamento per componenti da 19" nel Rack ORV3.

Codice prodotto:
IT 7100540
Vantaggi
Configurazione di applicazioni ibride con componenti da 19" e componenti OCP da 21" in un sistema rack
Sufficiente per 1 unità operativa (OU) nel rack ORV3
Montaggio e manutenzione rapidi grazie al fissaggio a incastro senza attrezzi
Dati tecnici
Capacità di carico fino a 25 kg
Applicazioni tipiche
Per l'installazione a sinistra e a destra nel rack OCP ORV3
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
galvanizzata
Parti incluse nella fornitura
null
Adatti per
Tipo di contenitore: OCP ORV3 Rack
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,4 kg
Peso lordo
1,674 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
Adattatore OCP da 21" a 19", capacità di carico fino a 25 kg, per OCP ORV3
Documentazione
Istruzioni