Guide OCP a innesto per il montaggio di componenti 21" nel rack Rittal OCP ORV3.
- Codice prodotto:
- IT 7100410
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio di componenti da 21" nel rack OCP ORV3.
- Vantaggi
- Soluzione accettata da OCP per l'integrazione rapida di componenti di rete e di servizio
- Montaggio e manutenzione rapidi grazie al fissaggio a incastro senza attrezzi
- Carico massimo fino a 80 kg per guida
- Applicazioni tipiche
- Per l'installazione a sinistra e a destra nel rack OCP ORV3
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- galvanizzata
- Parti incluse nella fornitura
- null
- Adatti per
- Tipo di contenitore: OCP ORV3 Rack
- Nota
- null
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 12,8 kg
- Peso lordo
- 14,78 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177998605
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- OCP Guida 21", per il montaggio dei componenti 21" nel rack OCP ORV3