- Codice prodotto:
- TS 8613070
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di apparecchiature e di altri componenti con passo 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 17 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
- Nota
- La quota 482,6 mm (19") si ottiene montando i profili sul telaio degli armadi larghi 600 mm
- Adatti per
- Per armadio PC. Retro, porta inferiore.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,956 kg
- Peso lordo
- 3,157 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234