Per il fissaggio di apparecchiature e di altri componenti con passo 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.
- Codice prodotto:
- TS 8613080
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di apparecchiature e di altri componenti con passo 19". Il profilato si può tagliare per consentire allestimenti parziali.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 38 HE
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Nota
- La quota 482,6 mm (19") si ottiene montando i profili sul telaio degli armadi larghi 600 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 1.800 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 6,3 kg
- Peso lordo
- 6,631 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042100
- EAN
- 4028177212213
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Profili di adattamento, 482,6 mm (19") per TS, per Alt.: 1800 mm, 38 HE