Profilati portanti 19" per contenitori di base DK PS, CS New

Codice prodotto: DK 7690000

Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e per server e nei contenitori CS New Basic per impieghi outdoor.

Codice prodotto:
DK 7690000
Descrizione prodotto
Per il montaggio di componenti da 19" nei rack per reti e server DK PS e nei contenitori CS New Basic per esterno. I profilati portanti sono regolabili in profondità nel passo meccanico da 25 mm. Per il fissaggio dei profilati portanti è necessaria una squadretta di montaggio.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Accessori di fissaggio inclusi
Unità di altezza
33 HE
Dimensioni di montaggio
Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Adatti per
Tipo di contenitore: DK PS
Altezza: = 1.600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,394 kg
Peso lordo
3,594 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177133389
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm
Documentazione
Quick guide