Profili portanti 19" per armadi serie TS

Codice prodotto: DK 7827061

Profilati portanti a L, anche per set di installazione per sistemi server.

Guide di sostegno per carichi pesanti per armadi di rete TS con due piani di fissaggio

Codice prodotto:
DK 7827061
Esecuzione
Profili a L
Vantaggi
Le marcature HE presenti nella parte frontale del profilato facilitano l'allestimento modulare nel piano con struttura in pollici
Profilati portanti a L in grado di accogliere i set di montaggio dei sistemi di server
Adatti per il montaggio parziale da 19"
Dati tecnici
Sistema integrato di foratura di fissaggio per elementi 482,6 mm (19") (secondo le norme EIA)
Fori tondi e quadrati ai lati
La superficie è cromatata per garantire la continuità elettrica con la struttura in pollici dei componenti installati internamente.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Unità di altezza
11 HE
Nota
Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19".
Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Altezza: 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,304 kg
Peso lordo
1,503 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentazione
Istruzioni
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical Data sheet