Profili portanti, passo metrico per TS 8

Codice prodotto: DK 7794740

Profilati a L per il montaggio di unità e componenti d’installazione metrici.

Codice prodotto:
DK 7794740
Descrizione prodotto
Profilati portanti con angolo a L per il montaggio di unità e componenti d'installazione metrici. Indipendentemente dal set d'installazione si possono utilizzare le quote di fissaggio 465 mm e 515 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Altezza: 59 SU
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: 1.600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
19 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
Fogli di dati
Dettagli costruttivi