Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per ES, armadi modulari e moduli base CS

Codice prodotto: DK 7856710

Il telaio saldato da 482,6 mm (19˝), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19˝).

Codice prodotto:
DK 7856710
Descrizione prodotto
Il telaio saldato da 482,6 mm (19"), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19"). Lateralmente e posteriormente il telaio di montaggio è dotato del sistema di foratura TS, su cui è possibile fissare gli accessori TS come guide di fissaggio cavi, staffe guidacavi ecc.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
11 HE
Capacità di carico
Carico statico fino a 10000 N, con distribuzione del carico omogenea su due telai di montaggio 482,6 mm (19"), in condizione di allestimento completo.
Nota
La combinazione telaio di montaggio 482,6 mm (19") e unità di ventilazione non è possibile. Per la ventilazione forzata si consiglia l'impiego del tetto modulare con ventilatori integrati.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Moduli base CS
Contenitori/armadi modulari CS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,482 kg
Peso lordo
4,682 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177402348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Fogli di dati
Technical Data sheet