Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2015
Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per ES, armadi modulari e moduli base CS
Codice prodotto: DK 7856722
Il telaio saldato da 482,6 mm (19˝), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19˝).
- Codice prodotto:
- DK 7856722
- Descrizione prodotto
- Il telaio saldato da 482,6 mm (19"), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19"). Lateralmente e posteriormente il telaio di montaggio è dotato del sistema di foratura TS, su cui è possibile fissare gli accessori TS come guide di fissaggio cavi, staffe guidacavi ecc.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 47 HE
- Capacità di carico
- Carico statico fino a 10000 N, con distribuzione del carico omogenea su due telai di montaggio 482,6 mm (19"), in condizione di allestimento completo.
- Nota
- La combinazione telaio di montaggio 482,6 mm (19") e unità di ventilazione non è possibile. Per la ventilazione forzata si consiglia l'impiego del tetto modulare con ventilatori integrati.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Moduli base CS
Contenitori/armadi modulari CS
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 11,368 kg
- Peso lordo
- 11,966 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261