Profili portanti 19" per TS, CS Toptec

Codice prodotto: DK 7827120

Profilati portanti nella versione a gomito. In alternativa sono disponibili profilati portanti a L.

Guide di sostegno per carichi pesanti per armadi di rete TS con due piani di fissaggio

Codice prodotto:
DK 7827120
Esecuzione
Profilato a doppio gomito
Vantaggi
Le marcature HE presenti nella parte frontale del profilato facilitano l'allestimento modulare nel piano con struttura in pollici
Dati tecnici
Sistema integrato di foratura di fissaggio per elementi 482,6 mm (19") (secondo le norme EIA)
Fori tondi e quadrati ai lati
La superficie è cromatata per garantire la continuità elettrica con la struttura in pollici dei componenti installati internamente.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2 mm
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
24 HE
Nota
Con i profilati portanti si possono realizzare anche le quote di fissaggio 21", 23" e 24".
Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19".
Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
CS Toptec
Altezza: 1.200 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,45 kg
Peso lordo
3,64 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177234857
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Fogli di dati
Dettagli costruttivi
Technical Data sheet