Articolo fuori produzione dal: 20 gen 2021
Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per TS, TS IT
Codice prodotto: DK 5501262
Il telaio saldato da 482,6 mm (19˝), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19˝).
- Codice prodotto:
- DK 5501262
- Descrizione prodotto
- Telaio di montaggio saldato da 482,6 mm (19") per l'integrazione di piani di montaggio in pollici all'interno di un telaio TS. Profilato analogo al TS IT per una perfetta compatibilità, compreso il montaggio senza l'ausilio di attrezzi. Fissaggio con regolazione in profondità tra il telaio del tetto e il fondo. Singole unità di altezza (HE) con numerazione bidirezionale. Telaio di montaggio anteriore predisposto per l'integrazione della gestione dei cavi e del Dynamic Rack Control (RFID). Telaio di montaggio posteriore predisposto per l'installazione delle barre di alimentazione PDU in spazi «zero U» su entrambi i lati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Trattamento di fondo
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Unità di altezza
- 42 HE
- Posizione d'installazione
- frontale
- Capacità di carico
- Carico statico fino a 15000 N, con distribuzione del carico omogenea su due telai di montaggio 482,6 mm (19"), in condizione di allestimento completo.
- Nota
- Il piano di montaggio esterno del telaio di installazione dell'armadio rimane disponibile per ulteriori allestimenti, con possibilità di compartimentazione continua tramite deflettori aria.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9 kg
- Peso lordo
- 12 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177716452
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS It Telaio 19" Ant Lxa 600X2000 mm
- Documentazione
- Istruzioni