Telaio di montaggio 482,6 mm (19") per TS, TS IT

Codice prodotto: DK 5501275

Il telaio saldato da 482,6 mm (19˝), con fissaggio regolabile nella profondità, serve per ampliare i piani di fissaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19˝).

Codice prodotto:
DK 5501275
Descrizione prodotto
Telaio di montaggio saldato da 482,6 mm (19") per l'integrazione di piani di montaggio in pollici all'interno di un telaio TS. Profilato analogo al TS IT per una perfetta compatibilità, compreso il montaggio senza l'ausilio di attrezzi. Fissaggio con regolazione in profondità tra il telaio del tetto e il fondo. Singole unità di altezza (HE) con numerazione bidirezionale. Telaio di montaggio anteriore predisposto per l'integrazione della gestione dei cavi e del Dynamic Rack Control (RFID). Telaio di montaggio posteriore predisposto per l'installazione delle barre di alimentazione PDU in spazi «zero U» su entrambi i lati.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Trattamento di fondo
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Unità di altezza
42 HE
Posizione d'installazione
posteriore
Capacità di carico
Carico statico fino a 15000 N, con distribuzione del carico omogenea su due telai di montaggio 482,6 mm (19"), in condizione di allestimento completo.
Nota
Il piano di montaggio esterno del telaio di installazione dell'armadio rimane disponibile per ulteriori allestimenti, con possibilità di compartimentazione continua tramite deflettori aria.
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 800 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
14 kg
Peso lordo
16,5 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177716483
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS It Telaio 19" Post Lxa 800X2000 mm
Documentazione
Istruzioni