Fissaggio supplementare dei profilati portanti per VX IT al fine di compensare la distribuzione non omogenea dei carichi.
- Codice prodotto:
- IT 5302123
- Descrizione prodotto
- Impedisce la torsione dei profilati portanti a fronte di una ripartizione del carico non omogenea. L'elemento viene fissato direttamente tra i profilati portanti e un profilato di montaggio sul piano di montaggio esterno del telaio di installazione VX.
- Vantaggi
- Può essere utilizzato anche come allestimento individuale nella configurazione parziale da 19"
- Applicazioni tipiche
- Per il fissaggio del profilato standard da 482,6 mm (19") sul piano di montaggio esterno
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX IT rinforzo per profili 19" x 600mm
- Documentazione
- Info sheet