Per compensare gli spazi tra gli elementi 19". La copertura va montata nella parte superiore/inferiore.
- Codice prodotto:
- TS 8613030
- Descrizione prodotto
- Per compensare gli spazi tra gli elementi 19". La copertura va montata nella parte superiore/inferiore.
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,571 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Flange di copertura, 482,6 mm (19"), orizzontali per profili di adattamento , per Alt.: 1800/2200 mm