Flange di copertura, 482,6 mm (19"), orizzontali per profili di adattamento

Codice prodotto: TS 8613040

Per compensare gli spazi tra gli elementi 19". La copertura va montata nella parte superiore/inferiore.

Codice prodotto:
TS 8613040
Descrizione prodotto
Per compensare gli spazi tra gli elementi 19". La copertura va montata nella parte superiore/inferiore.
Materiale
Profilo in alluminio estruso
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Altezza: = 1.600 mm
= 2.000 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
0,6 kg
Peso lordo
0,719 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177213159
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
TS Flange di copertura, 482,6 mm (19"), orizzontali per profili di adattamento , per Alt.: 1600/2000 mm