Guide portanti per VX IT

Codice prodotto: VX 5302170

Codice prodotto:
VX 5302170
Descrizione prodotto
Per il fissaggio delle guide profilate negli armadi con profondità > 1000 mm e larghezza di 800 mm, in caso di utilizzo di sostegni di profondità. La guida di montaggio viene utilizzata per una migliore distribuzione del carico negli armadi server e di rete.
Dati tecnici
Fori tondi e quadrati ai lati
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
La guida è avvitata al centro, trasversalmente sotto i sostegni di profondità sul telaio di montaggio
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Profondità: > 1.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,83 kg
Peso lordo
0,961 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX IT traversa 1000 mm
Documentazione
Info sheet