Guide di sostegno, 1 HE, regolabili in profondità per armadi server e di rete dotati di due piani di montaggio in pollici e profilati di montaggio a L.

Codice prodotto: DK 7063883

Per armadio TE, telaio di montaggio 19", profilati portanti a L, estraibili.

Codice prodotto:
DK 7063883
Descrizione prodotto
La guida viene estratta in corrispondenza della lunghezza desiderata per poi essere fissata tra il piano di montaggio anteriore e posteriore. Le linguette di aggancio posteriore e l'avvitamento anteriore consentono un agevole montaggio da parte di un solo operatore. Il componente da installare viene inserito sulla guida e fissato al piano di montaggio tramite gli appositi fori.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Nota
La costruzione particolarmente stretta della guida consente nella maggior parte dei casi l'integrazione dei componenti in pollici. Il fissaggio nel piano di montaggio standardizzato consente di installare tutti i componenti indipendentemente dalla casa produttrice. La guida di sostegno riduce di poco lo spazio di montaggio sottostante, così che l'unità di altezza disponibile al di sotto della guida può essere utilizzata anche in modo parziale.
Capacità di carico (statico)
80 kg
Superficie di appoggio
Larghezza: 50 mm
Lunghezza
590: 930 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
3,25 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177517783
ECLASS 8.0
27189261