Per armadi di rete TS con due piani di fissaggio, per il sostenere componenti pesanti.
- Codice prodotto:
- DK 7492400
- Esecuzione
- Per il fissaggio tra due piani di fissaggio da 19"
- Descrizione prodotto
- Per sostenere installazioni particolarmente pesanti. Vengono semplicemente agganciate ai profilati portanti a doppio gomito e fissate con delle viti. L'abbinamento con i sostegni di profondità o, negli armadi con larghezza 800 mm, con l’elemento di fissaggio centrale dei profilati portanti, impedisce l'eventuale torsione dei profilati portanti a fronte di una ripartizione del carico non omogenea.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 398 mm
- Capacità di carico
- 80 kg carico statico
- Nota
- Non utilizzabile in combinazione con telaio di montaggio 19"
- Scegliere le guide scorrevoli in base alla distanza tra i piani da 19".
- Per la combinazione con profili portanti a L, è necessario utilizzare l'adattatore di montaggio per profili portanti a L.
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 55 mm
Profondità: 361 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,9 kg
- Peso lordo
- 0,98 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177221697
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Guide Di Scorrimento
- Documentazione
- Info sheet