Guida di sostegno per profilati di adattamento TS, fissaggio su entrambi i lati

Codice prodotto: TS 8613150

Con fissaggio su entrambi i lati tra i profilati di adattamento da 482,6 mm (19") anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori da 482,6 mm (19").

Codice prodotto:
TS 8613150
Descrizione prodotto
Fissaggio tra i profili 19" (482,6 mm) anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori 19" (482,6 mm).
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 500 mm
Dimensioni di montaggio
Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19"
Confezione
10 pz.
Peso netto
3,34 kg
Peso lordo
3,535 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177212220
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Guide scorrevoli per profili di adattamento 19" TS con fissaggio su entrambi i lati, per P: 500 mm