Con fissaggio su entrambi i lati tra i profilati di adattamento da 482,6 mm (19") anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori da 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- TS 8613160
- Descrizione prodotto
- Fissaggio tra i profili 19" (482,6 mm) anteriori e posteriori e/o gli elementi adattatori 19" (482,6 mm).
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Profondità: = 600 mm - Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 4,29 kg
- Peso lordo
- 4,485 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Guide scorrevoli per profili di adattamento 19" TS con fissaggio su entrambi i lati, per P: 600 mm