- Codice prodotto:
- SZ 4530000
- Descrizione prodotto
- Montaggio sul profilo, 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 185 mm
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 3,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177102385
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261