Per il montaggio tra un piano di fissaggio anteriore e uno posteriore.
- Codice prodotto:
- DK 5501460
- Vantaggi
- Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell’armadio, senza l'ausilio di attrezzi
- Sono disponibili tutti e tre i fori del sistema di fissaggio secondo le norme EIA per l’avvitamento dei componenti di montaggio.
- In alternativa, nel TE 8000 è possibile il fissaggio diretto mediante viti al sistema di foratura da 482,6 mm (19")
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore
- Per il sostegno di componenti pesanti
- Per l’adattamento a distanze variabili tra i piani da 19"
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- per profilati portanti 19" standard
- Capacità di carico
- 800 N
- Nota
- Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 25 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TE
TX CableNet - Distanza tra i piani
- 400 ‐ 600 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,164 kg
- Peso lordo
- 2,34 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Guide di sostegno 80KG 400-600 - 2PZ
- Documentazione
- Istruzioni