Necessario per il fissaggio dei profilati portanti 19".
- Codice prodotto:
- DK 7698000
- Esecuzione
- Montaggio (centrale) in pollici/metri
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 2,474 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177133549
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- DK squadretta di montaggio per profilati 800 mm