Articolo fuori produzione dal: 30 dic 2014
Angolari di montaggio TS per profilati portanti a L in TS 482,6 mm (19")
Codice prodotto: DK 7827490
Ai lati si crea uno spazio ottimale per il passaggio dei cavi, un fissaggio con regolazione totale in profondità è possibile tramite il reticolo a fori longitudinali.
- Codice prodotto:
- DK 7827490
- Esecuzione
- Posizione di montaggio laterale
- Descrizione prodotto
- Gli angolari vengono avvitati al telaio nel senso della larghezza dell'armadio. Il profilato portante viene fissato sopra e sotto l'angolare. In caso di allestimento parziale, gli angolari possono essere fissati allo chassis TS 17 x 73 mm sul piano di fissaggio esterno del telaio.
- Vantaggi
- Ai lati si crea uno spazio ideale per il passaggio dei cavi
- Fissaggio con regolazione in profondità tramite passo meccanico
- Adatti per il montaggio parziale da 19"
- Applicazioni tipiche
- Per l'ampliamento di applicazioni TS esistenti
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: 800 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,94 kg
- Peso lordo
- 4,139 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Angolari Di Montaggio Ts
- Documentazione
- Info sheet