Costituito da 4 sostegni di profondità per il montaggio dei profilati portanti
- Codice prodotto:
- DK 7827600
- Descrizione prodotto
- Montaggio in armadi con larghezza 800 mm. Il set d'installazione è composto da 4 sostegni di profondità per il montaggio dei profilati portanti. Una confezione è sufficiente per realizzare uno o due piani di fissaggio in pollici. Per installazioni molto pesanti, si consiglia di inserire al centro un sostegno di profondità aggiuntivo. La feritoia nella parte anteriore facilita il passaggio dei cavi in caso di allestimento completo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 4,38 kg
- Peso lordo
- 4,72 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177235014
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK -TS Set Inst.Prof.19" 600