Sostegni di profondità utilizzati come set d'installazione per profili portanti 19", quota di montaggio 23" e 24"

Codice prodotto: DK 7827024

Per profilati portanti, in pollici, in caso di impiego in armadi con larghezza 800 mm si raggiungono distanze di fissaggio 23˝ e 24˝. Possibilità di utilizzare profilati a gomito o a L, profilati portanti in pollici.

Codice prodotto:
DK 7827024
Esecuzione
Quota di montaggio 24″
Descrizione prodotto
Montaggio in armadi con larghezza 800 mm. Con l’impiego dei sostegni di profondità negli armadi larghi 800 mm si ottiene una distanza tra i piani di fissaggio di 23" e 24". A scelta si possono applicare i profilati portanti in pollici a doppio gomito o i profilati con sezione a L.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Larghezza: 800 mm
Profondità: 1.000 mm
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Confezione
4 pz.
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177243705
ECLASS 8.0
27189261