Garantita un'accessibilità ottimale ai server anche quando sono già installati. Per server con larghezza max. di 430 mm.
- Codice prodotto:
- IT 3659181
- Esecuzione
- Per distanza tra i piani 470,65 - 599,65 mm
- Descrizione prodotto
- Garantita un'accessibilità ottimale ai server anche quando sono già installati. Per server con larghezza max. di 430 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Capacità di carico
- 30 kg
- Nota
- Solo in combinazione con i profilati portanti a L
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
VX
VX IT
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,3 kg
- Peso lordo
- 2,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- Guide telescopiche per server per TS, TS IT, VX, VX IT, profondità 600 mm, estensione: 490 mm, per server con larghezza massima di 430 mm
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni