- Codice prodotto:
- SK 3311494
- Descrizione prodotto
- Per un aumento mirato dell'efficienza energetica della climatizzazione in un armadio VX IT.
- Dati tecnici
- Blocco passaggio aria tra LCU DX e livello 19"
- per il montaggio nell'armadio di rete/server VX IT standard e dynamic
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,7 kg
- Peso lordo
- 2,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177709324
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- Deflettori d'aria per LCU DX nel VX IT
- Documentazione
- Istruzioni