Per integrare in modo rapido piccole unità di montaggio all'interno del piano da 19", come barre di equalizzazione del potenziale, scatole di derivazione, piccola componentistica elettrica ecc.
- Codice prodotto:
- DK 5302204
- Descrizione prodotto
- Per integrare in modo rapido piccoli componenti all’interno del piano da 19˝, come barre di equalizzazione del potenziale, scatole di derivazione, dispositivi elettrici ecc. I componenti vengono avvitati al reticolo di fissaggio con passo 25 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Width mounting surface
- 450 mm
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 430 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Altezza di montaggio per componenti
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,35 kg
- Peso lordo
- 0,365 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177952881
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX IT pannello mtg connettori 1U