Piastra di supporto orientabile per una maggiore flessibilità per l'allestimento interno di guidacavi, il fissaggio di piccoli dispositivi, cassette di derivazione ecc.
- Codice prodotto:
- DK 7501100
- Descrizione prodotto
- La piastra di supporto orientabile offre ancora maggiore flessibilità per l’allestimento interno di guidacavi, il fissaggio di piccoli dispositivi, cassette di derivazione ecc. Posizionamento regolabile in profondità nel reticolo di fissaggio da 25 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 350 mm
Altezza: 485 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,3 kg
- Peso lordo
- 2,85 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234