Guide telescopiche per server

Codice prodotto: TS 3659180

Garantiscono un'ottima accessibilità ai server anche quando essi sono già installati.

Codice prodotto:
TS 3659180
Esecuzione
Per distanza tra i piani di 468,6-687,4 mm
Descrizione prodotto
Garantiscono l'ottimale accessibilità ai server anche quando è già installato. Per server con larghezza max. di 426 mm.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Parti incluse nella fornitura
Guida telescopica con set d’installazione
Accessori di fissaggio
Lunghezza parte estraibile
511,2 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS: 600 mm
Tipo di contenitore: TS IT
Tipo di contenitore: VX IT
Capacità di carico
30 kg
Nota
Solo in combinazione con i profilati portanti a L
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,424 kg
Peso lordo
2,624 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
Guide telescopiche TS, per P: 600 mm, estensione: 511,2 mm, per TS, TS IT, VX IT
Documentazione
Quick guide