Deflettore per telai di montaggio TS IT da 19"

Codice prodotto: DK 5501905

Per separare le zone calde e fredde all’interno dell’armadio con copertura del passaggio o impiego di un sistema LCP.

Codice prodotto:
DK 5501905
Descrizione prodotto
Con listello a spazzola perimetrale per una compartimentazione senza interferenze con sistemi a chassis installati sul piano di montaggio esterno.
Applicazioni tipiche
Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
2 flange verticali
2 flange orizzontali
4 listelli a spazzola
Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio
Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19".
Adatti per
Larghezza: 600 mm
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,1 kg
Peso lordo
3,2 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177706941
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrizione prodotto
TS It Deflettore Lxa 600X2000 Ral9005
Documentazione
Info sheet