Alloggiamento di cassette di giunzione, accessibilità ottimale grazie all'estrazione telescopica.
- Codice prodotto:
- DK 7470535
- Descrizione prodotto
- Questo alloggiamento da 19" accoglie le cassette di giunzione ed è utilizzabile in tutti i ripartitori di rete con profilati di montaggio da 19" con funzione di terminale o ripartitore per cavi in fibre ottiche. La parte posteriore della cassetta di giunzione è completamente aperta per consentire il passaggio dei cavi. Una guarnizione in gomma funge da protezione antipolvere. I cavi a fibre ottiche possono essere fissati con fascette serracavi o fascette reggicavi. Due dispositivi per lo scarico della trazione e le clip guidacavi rappresentano una soluzione ottimale per tutti i cablaggi con cavi in fibra ottica.
- Vantaggi
- L’accessibilità ottimale alla cassetta di giunzione si ottiene grazie all’estrazione telescopica
- La versatilità dell'alloggiamento consente un'installazione sicura di tutte le cassette di giunzione attualmente disponibili sul mercato
- La chiusura di sicurezza, applicata frontalmente, protegge dagli accessi indesiderati
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore di giunzione
Clip guidacavi
Chiusura di sicurezza
Copertura per cassetta
Accessori di fissaggio per patch-panel - Number of splicing cassettes max
- 4
- Nota
- Nella fornitura non sono compresi il patch-panel e le cassette di giunzione
- Profondità di installazione
- 363 mm
- Unità di altezza
- 2 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 6,414 kg
- Peso lordo
- 6,752 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177167902
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK BOX di giunzione fibra 2HE RAL 7035