Contenitore di giunzione per fibre ottiche con guida telescopica con serratura

Codice prodotto: DK 7570535

Alloggiamento di cassette di giunzione, accessibilità ottimale grazie all'estrazione telescopica.

Codice prodotto:
DK 7570535
Descrizione prodotto
Questo alloggiamento da 19" accoglie le cassette di giunzione ed è utilizzabile in tutti i ripartitori di rete con profilati di montaggio da 19" con funzione di terminale o ripartitore per cavi in fibre ottiche. La parte posteriore della cassetta di giunzione è completamente aperta per consentire il passaggio dei cavi. Una guarnizione in gomma funge da protezione antipolvere. I cavi a fibre ottiche possono essere fissati con fascette serracavi o fascette reggicavi. Due dispositivi per lo scarico della trazione e le clip guidacavi rappresentano una soluzione ottimale per tutti i cablaggi con cavi in fibra ottica.
Vantaggi
L’accessibilità ottimale alla cassetta di giunzione si ottiene grazie all’estrazione telescopica
La versatilità dell'alloggiamento consente un'installazione sicura di tutte le cassette di giunzione attualmente disponibili sul mercato
La chiusura di sicurezza, applicata frontalmente, protegge dagli accessi indesiderati
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Contenitore di giunzione
Clip guidacavi
Chiusura di sicurezza
Copertura per cassetta
Accessori di fissaggio per patch-panel
Number of splicing cassettes max
6
Nota
Nella fornitura non sono compresi il patch-panel e le cassette di giunzione
Profondità di installazione
363 mm
Unità di altezza
3 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
7,553 kg
Peso lordo
7,95 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177168190
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113