Patch-panel per cassetta di giunzione per fibre ottiche, con chiusura a chiave

Codice prodotto: DK 7574535

Sono disponibili 5 pannelli per fibre ottiche per i diversi tipi di connessioni. In ogni pannello il numero degli slot per l'attestazione dei connettori varia in funzione della variante e della grandezza del pannello.

Codice prodotto:
DK 7574535
Descrizione prodotto
Per le cassette di giunzione sono disponibili diversi pannelli con le rispettive feritoie per il montaggio di accoppiamenti di cavi in fibra ottica singoli o doppi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Numero dei fori per connettori
48
Per accoppiamenti fibre ottiche
ST
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Unità di altezza
3 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,652 kg
Peso lordo
0,752 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113