Alloggiamento per cablaggi senza giunzioni di cavi breakout in fibre ottiche.
- Codice prodotto:
- DK 7241500
- Descrizione prodotto
- Alloggiamento per cablaggi senza giunzioni di cavi breakout in fibre ottiche. Sugli intagli posteriori a "T" vengono raccolti i fasci di cavi. Per organizzare i cavi e per adattarne la lunghezza in eccesso sono disponibili nell'alloggiamento 4 fermagli adesivi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Breakout-box
Clip guidacavi
Accessori di fissaggio per patch-panel - Profondità di installazione
- 250 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,5 kg
- Peso lordo
- 1,684 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177221314
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Breakoutbox X Fibre Ott.1He