Piastra di chiusura incernierata, girevole

Codice prodotto: EL 1940000

Per l'installazione nei contenitori o subrack per elettronica, ribaltabile.

Codice prodotto:
EL 1940000
Descrizione prodotto
Per l'installazione nei contenitori o subrack per elettronica.
Materiale
Pannello cieco: alluminio, spessore 3 mm
Cerniera: Pressofusione di zinco
Superficie
Pannello cieco: anodizzato naturale
Cerniera: zincata
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
3 HE
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,64 kg
Peso lordo
0,74 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177012837
ECLASS 8.0
27189217