Per l'installazione nei contenitori o subrack per elettronica, ribaltabile.
- Codice prodotto:
- EL 1941000
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione nei contenitori o subrack per elettronica.
- Materiale
- Pannello cieco: alluminio, spessore 3 mm
Cerniera: Pressofusione di zinco - Superficie
- Pannello cieco: anodizzato naturale
Cerniera: zincata - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 6 HE
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,22 kg
- Peso lordo
- 1,42 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217